Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10381465
468706
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,3007 € |
1000 - 1999 | 0,2858 € |
2000 + | 0,2573 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Naturale |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio con due dentini con elemento di blocco |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Diametro foro A | 0.098 in |
Diametro foro A | 2.5 mm |
Diametro foro B | 3.0 mm |
Diametro foro B | 0.118 in |
Intervallo spessore pannello A | 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.079 in |
Intervallo spessore pannello B | 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.079 in |
Lunghezza distanziale | 9.9 mm |
Lunghezza distanziale | 0.39 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare