Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le fascette con doppio blocco sono progettate per creare una forma più arrotondata attorno al fascio. La èarte terminale della fscetta entra nella testa a doppio blocco rimanendo parallela ad essa stessa; questo evita l'effetto a goccia tipico delle fascette standard.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1152 € - 0,1348 € | 31194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 0,092 € - 0,1077 € | 19177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 10266892 | 0,0705 € - 0,0824 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
| 0,0574 € - 0,0673 € | 3563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
| 3,8863 € - 3,8863 € | 9383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.055 in
230.0 mm
|
29.921 in
760.0 mm
|
||
| 0,304 € - 0,3513 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
||
| 0,9295 € - 0,9295 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,1846 € - 0,2152 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 2,5697 € - 2,5697 € | 1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare