Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le fascette a pallini sono progettate per permettere una facile applicazione e rimozione dei cavi e impedirne lo scorrimento. Possono essere utilizzate in molteplici applicazioni.
Codice Serie: SR1818
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1624 € - 0,186 € | 5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1217 € | 13686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0578 € | 2938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0556 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1487 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,0853 € | 2348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,1541 € | 2042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1458 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1128 € - 0,1367 € | 2365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1897 € | 2708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,2027 € | 14698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,0801 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0467 € | 56099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,0846 € | 2271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,024 € - 0,028 € | 34872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,101 € - 0,1181 € | 47096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0686 € | Richiedi il lead time qui |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0496 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1458 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0774 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.5 in
63.5 mm