Le fascette a pallini sono progettate per permettere una facile applicazione e rimozione dei cavi e impedirne lo scorrimento. Possono essere utilizzate in molteplici applicazioni.
Codice Serie: SR1818
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0465 € - 0,0682 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1624 € - 0,186 € | 5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1422 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1487 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0462 € - 0,0462 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,108 € - 0,1308 € | 2007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2485 € | 13155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0886 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1217 € | 13686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0578 € | 2938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0723 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0541 € - 0,072 € | 5991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1487 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0462 € - 0,0676 € | 4626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0715 € | 31400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,101 € - 0,1181 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,2027 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0556 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,2027 € | 14698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,0801 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare