Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le fascette a pallini sono progettate per permettere una facile applicazione e rimozione dei cavi e impedirne lo scorrimento. Possono essere utilizzate in molteplici applicazioni.
Codice Serie: SR1818
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0885 € - 0,1217 € | 1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0723 € | 2227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1458 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0774 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1897 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0686 € | Richiedi il lead time qui |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0496 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,1541 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0467 € | 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 10159859 | 0,0878 € - 0,1205 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 0,0503 € - 0,0671 € | 4048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0541 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0467 € | 56099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1487 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0462 € - 0,0462 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0682 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,108 € - 0,1308 € | 2007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2485 € | 13155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0886 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1422 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm