Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le fascette a pallini sono progettate per permettere una facile applicazione e rimozione dei cavi e impedirne lo scorrimento. Possono essere utilizzate in molteplici applicazioni.
Codice Serie: SR1818
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
|
5.984 in
152.0 mm
|
|||
| 0,112 € - 0,1487 € | 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 10159859 | 0,0878 € - 0,1205 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 0,0449 € - 0,059 € | Richiedi il lead time qui |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,024 € - 0,028 € | 34872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,1541 € | 2042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0723 € | 2227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1624 € - 0,186 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0671 € | 4048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,0735 € | 13998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1297 € - 0,1572 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0467 € | 56099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,101 € - 0,1181 € | 47096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,1541 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0467 € | 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2485 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,024 € - 0,028 € | 6386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0496 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,101 € | 3181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0644 € | 2054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm