Tutti i vantaggi di una fascetta standard, più una targhetta identificativa su cui è possibile scrivere.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Posizione targhetta | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Above Head
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| 3046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 4876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
| 11463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 3140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
|||
| 10253403 | Richiedi il lead time qui |
Below Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 27002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Below Head
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare