Menu Ricerca

Fascette con targhetta

Disponibile

Tutti i vantaggi di una fascetta standard, più una targhetta identificativa su cui è possibile scrivere.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Posizione targhetta Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
7359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Above Head
20.0 mm
110.0 mm
3046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Above Head
50.0 mm
200.0 mm
4876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
Richiedi il lead time qui
Above Head
25.0 mm
130.0 mm
11463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
3140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Above Head
50.0 mm
210.0 mm
10253403 Richiedi il lead time qui
Below Head
25.0 mm
100.0 mm
27002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Above Head
25.0 mm
111.5 mm
Richiedi il lead time qui
Below Head
75.0 mm
270.0 mm
Fascetta con targhetta 110.0 mm 20.0 mm PA Naturale

10331088


Livelli di giacenza
7359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Above Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 200.0 mm 50.0 mm PA Naturale

10331071


Livelli di giacenza
3046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Above Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 200.0 mm 50.0 mm PA Naturale

10253434


Livelli di giacenza
4876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Below Head
  • Larghezza cinghia
    4.6 mm
Fascetta con targhetta 130.0 mm 25.0 mm PA Naturale

10253458


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Above Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 200.0 mm 50.0 mm PA Naturale

10253410


Livelli di giacenza
11463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Below Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 210.0 mm 50.0 mm PA Naturale

10331095


Livelli di giacenza
3140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Above Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 100.0 mm 25.0 mm PA Naturale

10253403


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Below Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 111.5 mm 25.0 mm PA Naturale

10253427


Livelli di giacenza
27002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Above Head
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 270.0 mm 75.0 mm PA Naturale

10253441


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Posizione targhetta
    Below Head
  • Larghezza cinghia
    4.6 mm