Menu Ricerca

Fascette con targhetta

Disponibile

Tutti i vantaggi di una fascetta standard, più una targhetta identificativa su cui è possibile scrivere.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tag Location Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,2846 € - 0,3346 € Richiedi il lead time qui
Sotto la testa
75.0 mm
270.0 mm
0,091 € - 0,1798 € 7459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Al di sopra della testa
20.0 mm
110.0 mm
0,2322 € - 0,4263 € 3046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Al di sopra della testa
50.0 mm
200.0 mm
0,0928 € - 0,1085 € Richiedi il lead time qui
Al di sopra della testa
25.0 mm
130.0 mm
10253403 0,0616 € - 0,0722 € 17002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sotto la testa
25.0 mm
100.0 mm
0,2011 € - 0,3654 € 3140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Al di sopra della testa
50.0 mm
210.0 mm
0,116 € - 0,1356 € 10063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sotto la testa
50.0 mm
200.0 mm
0,0626 € - 0,0733 € Richiedi il lead time qui
Al di sopra della testa
25.0 mm
111.5 mm
0,1402 € - 0,1638 € Richiedi il lead time qui
Sotto la testa
50.0 mm
200.0 mm
Fascetta con targhetta 270.0 mm 75.0 mm PA Naturale

10253441

Fascia di prezzo
0,3346 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Sotto la testa
  • Larghezza cinghia
    4.6 mm
Fascetta con targhetta 110.0 mm 20.0 mm PA Naturale

10331088

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,091 €

Livelli di giacenza
7459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Al di sopra della testa
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 200.0 mm 50.0 mm PA Naturale

10331071

Fascia di prezzo
0,4263 € - 0,2322 €

Livelli di giacenza
3046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Al di sopra della testa
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 130.0 mm 25.0 mm PA Naturale

10253458

Fascia di prezzo
0,1085 € - 0,0928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Al di sopra della testa
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 100.0 mm 25.0 mm PA Naturale

10253403

Fascia di prezzo
0,0722 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
17002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Sotto la testa
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 210.0 mm 50.0 mm PA Naturale

10331095

Fascia di prezzo
0,3654 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
3140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Al di sopra della testa
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 200.0 mm 50.0 mm PA Naturale

10253410

Fascia di prezzo
0,1356 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
10063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Sotto la testa
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 111.5 mm 25.0 mm PA Naturale

10253427

Fascia di prezzo
0,0733 € - 0,0626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Al di sopra della testa
  • Larghezza cinghia
    2.5 mm
Fascetta con targhetta 200.0 mm 50.0 mm PA Naturale

10253434

Fascia di prezzo
0,1638 € - 0,1402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tag Location
    Sotto la testa
  • Larghezza cinghia
    4.6 mm