Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Codice Serie: SR1825
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0863 € - 0,1008 € | 23290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0739 € - 0,0739 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,193 € - 0,2263 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0957 € - 0,0957 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10178300 | 0,3054 € - 0,3318 € | 1414000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 0,1015 € - 0,1187 € | 23669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0656 € - 0,0656 € | 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1232 € - 0,1444 € | Richiedi il lead time qui |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1541 € - 0,1805 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5916 € - 0,5916 € | 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1232 € - 0,1444 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0013 € - 1,1698 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naturale
|
|
||
| 0,7498 € - 0,8309 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Naturale
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Blu
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 0,193 € - 0,2263 € | 60696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6095 € - 0,6095 € | Richiedi il lead time qui |
0.28 in
7.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,667 € - 0,7789 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturale
|
|
||
| 0,4734 € - 0,554 € | 895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0501 € - 0,0588 € | 9477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1472 € - 0,1685 € | 532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare