Menu Ricerca

Fascette di montaggio

Disponibile

Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.

Codice Serie: SR1825

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,062 € - 0,0852 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Nero
13.0 kg
10037119 0,0555 € - 0,076 € Richiedi il lead time qui
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturale
50.0 lb
0,1169 € - 0,1414 € 7510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturale
8.0 kg
0,2541 € - 0,2915 € Richiedi il lead time qui
6.35 mm
31.8 mm
180.7 mm
Naturale
13.0 kg
0,2591 € - 0,2974 € 23108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Naturale
13.0 kg
0,211 € - 0,2402 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Naturale
13.0 kg
0,0984 € - 0,1215 € 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Naturale
40.0 lb
  • di 5
Fascetta 160.7 mm 31.8 mm PA Nero

10036938

Fascia di prezzo
0,0852 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Diametro foro compatibile
    6.5 mm
  • Metodo di montaggio
    Push Fit
  • Diametro massimo fascio cavi
    31.8 mm
Fascetta 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10037119

Fascia di prezzo
0,076 € - 0,0555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Diametro foro compatibile
    6.8 mm
  • Metodo di montaggio
    Push-In
  • Diametro massimo fascio cavi
    23.0 mm
Fascetta 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10036860

Fascia di prezzo
0,1414 € - 0,1169 €

Livelli di giacenza
7510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Metodo di montaggio
    Push-In
  • Diametro massimo fascio cavi
    19.1 mm
Fascetta 14.3 mm 180.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10037027

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2541 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro compatibile
    6.35 mm
  • Metodo di montaggio
    Push-In
  • Diametro massimo fascio cavi
    31.8 mm
  • Resistenza minima a trazione
    13.0 kg
Fascetta 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10036983

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
23108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Metodo di montaggio
    Push-In
  • Diametro massimo fascio cavi
    31.8 mm
Fascetta 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10037041

Fascia di prezzo
0,2402 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro compatibile
    6.35 mm
  • Metodo di montaggio
    Push-In
  • Diametro massimo fascio cavi
    31.8 mm
  • Resistenza minima a trazione
    13.0 kg
Fascetta 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Naturale

10315767

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0984 €

Livelli di giacenza
8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Metodo di montaggio
    Push-In
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.4 mm