Menu Ricerca

Fascette in metallo

Disponibile

Le nostre fascette in acciaio inossidabile 316 sono autobloccanti e si installano facilmente a mano. Resistono alle temperature estreme e sono molto robuste e durevoli. Sono disponibili anche con rivestimento in PVC e con banda sagomata per fornire una maggiore presa ed evitare slittamenti.

Codice Serie: SRMT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
60 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,9627 € - 1,0697 € 6791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
127.0 mm
0,9514 € - 1,0571 € 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
362.0 mm
1,4857 € - 1,5551 € 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
520.0 mm
1,3219 € - 1,3885 € 966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
450.0 mm
0,6478 € - 0,7198 € 5598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
259.0 mm
1,0783 € - 1,1861 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
362.0 mm
0,5264 € - 0,5849 € 3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
201.0 mm
1,0573 € - 1,1747 € 1618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
203.0 mm
679.0 mm
1,5352 € - 1,696 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.0 mm
521.0 mm
0,8302 € - 0,9225 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
254.0 mm
838.0 mm
1,6332 € - 1,8042 € Richiedi il lead time qui
203.0 mm
679.0 mm
0,4815 € - 0,535 € 9696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
362.0 mm
0,7942 € - 0,8824 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
362.0 mm
0,4367 € - 0,5137 € 4014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
201.0 mm
0,5082 € - 0,5873 € 541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
0,9049 € - 1,0055 € 1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
380.0 mm
1250.0 mm
1,2617 € - 1,4019 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.0 mm
521.0 mm
1,1106 € - 1,2217 € 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.0 mm
521.0 mm
1,0025 € - 1,1122 € 1676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
225.0 mm
0,4477 € - 0,5267 € 3890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
259.0 mm
  • di 3
Fascetta 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acciaio inossidabile

10161302

Fascia di prezzo
1,0697 € - 0,9627 €

Livelli di giacenza
6791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Acciaio inossidabile

10161258

Fascia di prezzo
1,0571 € - 0,9514 €

Livelli di giacenza
1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    362.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Acciaio inossidabile

10278369

Fascia di prezzo
1,5551 € - 1,4857 €

Livelli di giacenza
896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diametro massimo fascio cavi
    150.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    60.0 kg
  • Lunghezza totale
    520.0 mm
Fascetta 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acciaio inossidabile

10278444

Fascia di prezzo
1,3885 € - 1,3219 €

Livelli di giacenza
966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    125.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acciaio inossidabile

10161326

Fascia di prezzo
0,7198 € - 0,6478 €

Livelli di giacenza
5598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    70.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    259.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Acciaio inossidabile

10161364

Fascia di prezzo
1,1861 € - 1,0783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    362.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acciaio inossidabile

10161241

Fascia di prezzo
0,5849 € - 0,5264 €

Livelli di giacenza
3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    51.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    201.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Acciaio inossidabile

10161272

Fascia di prezzo
1,1747 € - 1,0573 €

Livelli di giacenza
1618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    203.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    679.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acciaio inossidabile

10429655

Fascia di prezzo
1,696 € - 1,5352 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    152.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    521.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Acciaio inossidabile

10161289

Fascia di prezzo
0,9225 € - 0,8302 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    254.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    838.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acciaio inossidabile

10559529

Fascia di prezzo
1,8042 € - 1,6332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    203.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    679.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acciaio inossidabile

10161401

Fascia di prezzo
0,535 € - 0,4815 €

Livelli di giacenza
9696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    362.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acciaio inossidabile

10161333

Fascia di prezzo
0,8824 € - 0,7942 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    362.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acciaio inossidabile

10161340

Fascia di prezzo
0,5137 € - 0,4367 €

Livelli di giacenza
4014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    51.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    201.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acciaio inossidabile

10278413

Fascia di prezzo
0,5873 € - 0,5082 €

Livelli di giacenza
541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Rivestimento
    Non rivestito
Fascetta 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Acciaio inossidabile

10161456

Fascia di prezzo
1,0055 € - 0,9049 €

Livelli di giacenza
1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    380.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    1250.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acciaio inossidabile

10161265

Fascia di prezzo
1,4019 € - 1,2617 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    152.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    521.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acciaio inossidabile

10161371

Fascia di prezzo
1,2217 € - 1,1106 €

Livelli di giacenza
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    152.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    113.0 kg
  • Lunghezza totale
    521.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388
Fascetta 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acciaio inossidabile

10278529

Fascia di prezzo
1,1122 € - 1,0025 €

Livelli di giacenza
1676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Ladder
  • Diametro massimo fascio cavi
    60.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45 kg
  • Lunghezza totale
    225.0 mm
Fascetta 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acciaio inossidabile

10161388

Fascia di prezzo
0,5267 € - 0,4477 €

Livelli di giacenza
3890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    70.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    45.0 kg
  • Lunghezza totale
    259.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E309388