Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le nostre fascette in acciaio inossidabile 316 sono autobloccanti e si installano facilmente a mano. Resistono alle temperature estreme e sono molto robuste e durevoli. Sono disponibili anche con rivestimento in PVC e con banda sagomata per fornire una maggiore presa ed evitare slittamenti.
Codice Serie: SRMT
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0751 € - 3,0751 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,7261 € - 0,8074 € | 1838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,5308 € - 1,612 € | 1726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,7545 € - 0,7911 € | 3278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,9199 € - 1,9199 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,0835 € - 1,1919 € | 1598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,8829 € - 0,981 € | 1845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 1,2309 € - 1,3677 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,4771 € - 0,5301 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,4495 € - 1,5172 € | 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 1,2896 € - 1,3546 € | 1866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,1663 € - 1,295 € | 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,8683 € - 0,913 € | 1908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,7967 € - 0,8801 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,6197 € - 0,6886 € | 2086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,627 € - 0,6967 € | 4355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 2,0591 € - 2,1404 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,9618 € - 1,0688 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,978 € - 1,0851 € | 1776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,2476 € - 1,3953 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm