Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le nostre fascette in acciaio inossidabile 316 sono autobloccanti e si installano facilmente a mano. Resistono alle temperature estreme e sono molto robuste e durevoli. Sono disponibili anche con rivestimento in PVC e con banda sagomata per fornire una maggiore presa ed evitare slittamenti.
Codice Serie: SRMT
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,181 € - 2,2894 € | 7405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,9282 € - 1,0314 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,0011 € - 1,1135 € | 724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,7152 € - 0,7518 € | 2872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,9618 € - 1,0688 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,8564 € - 0,9015 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,8683 € - 0,913 € | 1908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 2,0591 € - 2,1404 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,426 € - 0,5012 € | 4314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,9959 € - 0,9959 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,7748 € - 0,8609 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,1948 € - 1,3262 € | 687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,7978 € - 0,8865 € | Richiedi il lead time qui |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,9393 € - 1,0436 € | 6791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,0835 € - 1,1919 € | 1598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,2177 € - 1,2177 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,3523 € - 0,3523 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,6292 € - 0,6292 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,4687 € - 0,4687 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,0176 € - 1,0176 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm