Le fascette fermacavi resistenti ai raggi UV sono realizzate in nylon stabilizzato ai raggi UV, appositamente formulato per resistere al deterioramento causato dall’esposizione prolungata alla luce solare. Queste fascette sono ideali per il fissaggio e l’organizzazione di cavi in ambienti esterni o particolarmente impegnativi, e garantiscono prestazioni superiori rispetto alle fascette in nylon standard. Materiale: Nylon, Nylon 6/6 Colore: Nero, Naturale Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2Codice Serie: , SRWITUVB, SRWIT18RA
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza cavo | Larghezza cavo | Diametro massimo fascio cavi | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1043 € - 0,1221 € | 33629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.157 in
385.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,1493 € - 0,1718 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.65 in
295.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
0,0623 € - 0,0731 € | 8031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.433 in
265.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0097 € - 0,0114 € | 11590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.78 in
96.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0711 € - 0,083 € | 2198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.031 in
331.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0378 € - 0,0444 € | 52486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.299 in
160.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0268 € - 0,0314 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0304 € - 0,0355 € | 19370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0092 € - 0,0108 € | 5356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,153 € - 0,1761 € | 1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
0,0877 € - 0,1024 € | 6262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.488 in
368.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,0706 € - 0,0828 € | 9982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.488 in
368.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0259 € - 0,0301 € | 30327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.591 in
142.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0583 € - 0,0682 € | 9493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.843 in
250.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0098 € - 0,0115 € | 73592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,021 € - 0,0246 € | 23116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,0316 € - 0,0316 € | Richiedi il lead time qui |
4.52 in
114.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
0,1022 € - 0,1403 € | 100000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.516 in
114.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,7085 € - 0,7085 € | Richiedi il lead time qui |
4.516 in
114.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,0378 € - 0,0444 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 lbs
18.1 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare