Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1158 € - 0,1408 € | 3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 0,2061 € - 0,2667 € | Richiedi il lead time qui |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
| 0,1022 € - 0,1239 € | Richiedi il lead time qui |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,1081 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,2031 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0584 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2031 € - 0,239 € | 935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 0,2915 € - 0,3385 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0486 € | 1453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,2694 € | 8990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,1162 € - 0,1361 € | 4386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,1519 € | 60129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,21 € - 0,2445 € | 2408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,066 € - 0,0772 € | 18580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,3495 € - 0,409 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0927 € | 86466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0927 € | 7962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1754 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,2709 € - 0,3183 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,2445 € - 0,286 € | 23958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare