Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0787 € - 0,1081 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
8 in
 
203.2 mm
 | ||
| 0,1158 € - 0,1408 € | 3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | 
8.11 in
 
206.0 mm
 | ||
| 0,1022 € - 0,1239 € | Richiedi il lead time qui | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | 
8.11 in
 
206.0 mm
 | ||
| 0,0787 € - 0,1081 € | 10972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.5 in
 
38.1 mm
 | 
6 in
 
152.4 mm
 | ||
| 0,2031 € - 0,239 € | 935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
4.016 in
 
102.0 mm
 | 
14.567 in
 
370.0 mm
 | ||
| 0,1395 € - 0,163 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | ||
| 0,1362 € - 0,1602 € | 42982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.913 in
 
74.0 mm
 | 
9.843 in
 
250.0 mm
 | ||
| 0,1741 € - 0,2031 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
3.465 in
 
88.0 mm
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | ||
| 0,2915 € - 0,3385 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | ||
| 0,095 € - 0,1109 € | 5090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | ||
| 0,0465 € - 0,0465 € | 4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.913 in
 
74.0 mm
 | 
9.843 in
 
250.0 mm
 | ||
| 0,2709 € - 0,3183 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
9.843 in
 
250.0 mm
 | ||
| 0,1506 € - 0,1754 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | ||
| 0,066 € - 0,0772 € | 18580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | ||
| 0,3495 € - 0,409 € | Richiedi il lead time qui | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | ||
| 0,0791 € - 0,0927 € | 7962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | ||
| 0,0791 € - 0,0927 € | 86466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | ||
| 0,1561 € - 0,1851 € | 1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | ||
| 0,1774 € - 0,2086 € | 9016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | ||
| 0,1162 € - 0,1361 € | 4386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare