Menu Ricerca

Fascette riapribili

Disponibile

Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,1308 € - 0,1519 € 60129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
0,21 € - 0,2445 € 2408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
300.0 mm
0,0416 € - 0,0486 € 1453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
0,2445 € - 0,286 € 23958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
370.0 mm
0,0497 € - 0,0584 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
100.0 mm
0,2293 € - 0,2694 € 8990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
250.0 mm
0,2061 € - 0,2667 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
295.9 mm
  • di 2
Fascetta 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Nero

10247822

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
60129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Nero

10248096

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
2408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturale

10247860

Fascia di prezzo
0,0486 € - 0,0416 €

Livelli di giacenza
1453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Nero

10248102

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
23958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Nero

10248058

Fascia di prezzo
0,0584 € - 0,0497 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Nero

10247846

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
8990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Materiale dentino
    Nylon
Fascetta 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10113929

Fascia di prezzo
0,2667 € - 0,2061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    76.2 mm
  • Lunghezza totale
    295.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2