Menu Ricerca

Fascette - Rilevabili al metal detector

Disponibile

Da utilizzare nel settore alimentare e farmaceutico - dispersione totale del metallo in tutto il corpo della fascetta. Visibile ai raggi x. Il colore blu aiuta il rilevamento. Può essere usata nell'ambito di un processo HACCP. Senza alogeni. Grado di estinguenza UL94 HB. Temperatura di esercizio: da -40C a +85C (continua). Rilevabili con metal detector con sensibilità impostata per rilevare sfere ferrose a partire da 1,5 mm di diametro.

Codice Serie: SR1747

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Acquista
0,2304 € - 0,256 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
92.0 mm
0,5718 € - 0,6354 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
250.0 mm
1,275 € - 1,4167 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
340.0 mm
0,6476 € - 0,7195 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
390.0 mm
0,4585 € - 0,5095 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
186.0 mm
0,4585 € - 0,5095 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
186.0 mm
0,6167 € - 0,6852 € 3296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
185.0 mm
0,2304 € - 0,256 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
92.0 mm
1,0615 € - 1,1794 € 4193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
360.0 mm
1,0109 € - 1,1233 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
340.0 mm
1,0615 € - 1,1794 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
360.0 mm
0,8887 € - 0,9875 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
390.0 mm
0,6549 € - 0,7277 € 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
109.0 mm
377.0 mm
0,5601 € - 1,1308 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
280.0 mm
0,7957 € - 1,5313 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
400.0 mm
0,2853 € - 0,5745 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
203.0 mm
0,2979 € - 0,331 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
145.0 mm
0,2349 € - 0,261 € 645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
92.0 mm
0,3056 € - 0,3396 € 1389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
0,4255 € - 0,4728 € 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
200.0 mm
  • di 2
Fascetta 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blu

10277294

Fascia di prezzo
0,256 € - 0,2304 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Blu

10277362

Fascia di prezzo
0,6354 € - 0,5718 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa quadrata
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Blu

10277348

Fascia di prezzo
1,4167 € - 1,275 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Blu

10277256

Fascia di prezzo
0,7195 € - 0,6476 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Blu

10277331

Fascia di prezzo
0,5095 € - 0,4585 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Blu

10277300

Fascia di prezzo
0,5095 € - 0,4585 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Blu

10277249

Fascia di prezzo
0,6852 € - 0,6167 €

Livelli di giacenza
3296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Blu

10277324

Fascia di prezzo
0,256 € - 0,2304 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Blu

10277317

Fascia di prezzo
1,1794 € - 1,0615 €

Livelli di giacenza
4193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Blu

10277263

Fascia di prezzo
1,1233 € - 1,0109 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Blu

10277355

Fascia di prezzo
1,1794 € - 1,0615 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa tonda
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Blu

10277287

Fascia di prezzo
0,9875 € - 0,8887 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Blu

10277270

Fascia di prezzo
0,7277 € - 0,6549 €

Livelli di giacenza
288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 280.0 mm 4.8 mm PA Blu

10355084

Fascia di prezzo
1,1308 € - 0,5601 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Fascetta 400.0 mm 4.6 mm PA Blu

10355114

Fascia di prezzo
1,5313 € - 0,7957 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Lunghezza totale
    400.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Fascetta 203.0 mm 4.6 mm PA Blu

10355053

Fascia di prezzo
0,5745 € - 0,2853 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Fascetta rilevabile al metal detector 3.4 mm 145.0 mm Nylon 6/6 Blu

10277218

Fascia di prezzo
0,331 € - 0,2979 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blu

10277201

Fascia di prezzo
0,261 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blu

10277225

Fascia di prezzo
0,3396 € - 0,3056 €

Livelli di giacenza
1389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector
Fascetta 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Blu

10277232

Fascia di prezzo
0,4728 € - 0,4255 €

Livelli di giacenza
698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Blu
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Caratteristiche speciali
    Rilevabile al metal detector