Menu Ricerca

Fascette stabilizzate al calore

Disponibile

Le fascette stabilizzate al calore offrono un maggiore range operativo per gli ambienti più estremi. Le fascette di questa gamma sono disponibili nella versione UL-V2 o in materiale resistente agli UV, adatto all'uso in ambienti esterni.

Codice Serie: SR1817

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Resistenza minima a trazione Acquista
96500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
  • di 2
Fascetta 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Nero

20002107


Livelli di giacenza
96500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    52.0 mm