Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,1298 € - 0,1416 € 3377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 mm
240.0 mm
Nero
55.0 kg
0,1375 € - 0,1608 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
280.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,0411 € - 0,0411 € 5153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,1801 € - 0,2117 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
99.0 mm
340.0 mm
Nero
55.0 kg
0,1035 € - 0,121 € 16366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Nero
55.0 kg
0,1298 € - 0,1416 € 11196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 mm
240.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,4413 € - 0,5156 € 2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,0779 € - 0,0911 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
89.0 mm
310.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0881 € - 0,0958 € 19652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
Nero
22.0 kg
0,2046 € - 0,2284 € 14200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
Naturale
40.0 kg
0,0368 € - 0,0431 € 146266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
160.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0242 € - 0,0283 € 286767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0661 € - 0,0775 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
368.0 mm
Nero
22.0 kg
0,061 € - 0,0713 € 1793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
265.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,0368 € - 0,0431 € 16390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
160.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,5197 € - 0,6105 € 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
480.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,2818 € - 0,33 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
230.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,3616 € - 0,4207 € 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,0284 € - 0,0334 € 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
120.0 mm
Nero
22.0 kg
0,067 € - 0,0727 € 1921783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
292.0 mm
Naturale
18.0 kg
  • di 10
Fascetta 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247419

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
3377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    66.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247259

Fascia di prezzo
0,1608 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247228

Fascia di prezzo
0,0411 € - 0,0411 €

Livelli di giacenza
5153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247440

Fascia di prezzo
0,2117 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    340.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    99.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247402

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
16366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247242

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
11196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    66.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Naturale

10245248

Fascia di prezzo
0,5156 € - 0,4413 €

Livelli di giacenza
2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245163

Fascia di prezzo
0,0911 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    310.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    89.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245170

Fascia di prezzo
0,0958 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
19652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10278628

Fascia di prezzo
0,2284 € - 0,2046 €

Livelli di giacenza
14200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    40.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244999

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
146266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    42.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244890

Fascia di prezzo
0,0283 € - 0,0242 €

Livelli di giacenza
286767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244975

Fascia di prezzo
0,0775 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244586

Fascia di prezzo
0,0713 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
1793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    265.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244630

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
16390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    42.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Naturale

10245255

Fascia di prezzo
0,6105 € - 0,5197 €

Livelli di giacenza
8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    480.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    140.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Naturale

10245224

Fascia di prezzo
0,33 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    230.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    63.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturale

10245231

Fascia di prezzo
0,4207 € - 0,3616 €

Livelli di giacenza
2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244982

Fascia di prezzo
0,0334 € - 0,0284 €

Livelli di giacenza
8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244593

Fascia di prezzo
0,0727 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
1921783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    292.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2