Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,007 € - 0,0126 € | 84990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
|
||
| 0,0098 € - 0,0115 € | 61596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0249 € - 0,0292 € | 54216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1139 € | 11546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,1053 € - 0,1234 € | 37140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,1964 € - 0,3915 € | 2134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Nero
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0972 € - 0,1139 € | 8915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0745 € - 0,0871 € | 13298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blu
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0249 € - 0,0292 € | 28375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1139 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0508 € - 0,0593 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1139 € | 30757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0547 € | 29791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0708 € - 0,1422 € | 2916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Nero
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,0745 € - 0,0871 € | Richiedi il lead time qui |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,1395 € - 0,2804 € | 11302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0745 € - 0,0871 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0807 € - 0,0942 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0745 € - 0,0871 € | Richiedi il lead time qui |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0271 € - 0,0315 € | 10536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Argento
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare