Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2235 € - 0,261 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 8691 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 52886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0277 € - 0,0323 € | 10336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 51716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1309 € - 0,2624 € | 2796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Nero
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0237 € - 0,0276 € | 32305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0254 € - 0,0297 € | 3676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0237 € - 0,0276 € | 12014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0237 € - 0,0276 € | 8705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0537 € - 0,1072 € | 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,0459 € - 0,0534 € | 14848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,143 € - 0,2874 € | 11302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0459 € - 0,0534 € | 39825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,2235 € - 0,261 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,243 € - 0,2832 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0459 € - 0,0534 € | 28228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,2235 € - 0,261 € | 6197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 14175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0237 € - 0,0276 € | 1489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Giallo
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare