Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0281 € - 0,0563 € | 11542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2181 € - 0,2546 € | 1689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,2181 € - 0,2546 € | 6197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,2181 € - 0,2546 € | 12800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.961 in
380.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,1395 € - 0,2804 € | 11302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,1964 € - 0,3915 € | 2134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Nero
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0745 € - 0,0871 € | 13298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blu
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1053 € - 0,1234 € | 37140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1139 € | 8915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0524 € - 0,1045 € | 1298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,0092 € - 0,0108 € | 1799535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2488 € - 0,311 € | 12112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,1792 € - 1,3817 € | 583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,7821 € - 0,9149 € | 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0359 € - 0,0421 € | 61166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.299 in
160.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,086 € - 0,0935 € | 22200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0228 € - 0,0268 € | 220708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.496 in
165.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1582 € - 0,1717 € | 75805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,096 € - 1,2811 € | Richiedi il lead time qui |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0595 € - 0,0696 € | 13892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.433 in
265.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare