Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
1,3117 € - 1,5233 € 1481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
317.0 mm
1030.0 mm
Nero
114.0 kg
1,1234 € - 1,3131 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
267.0 mm
880.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,061 € - 0,0713 € 12892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
265.0 mm
Nero
18.0 kg
10244500 0,035 € - 0,0409 € 12659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,1298 € - 0,1416 € 3377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 mm
240.0 mm
Nero
55.0 kg
0,1375 € - 0,1608 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
280.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,0086 € - 0,0101 € 218843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
75.0 mm
Naturale
8.0 kg
0,3854 € - 0,4302 € 20307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
200.0 mm
Nero
8.0 kg
0,2268 € - 0,2475 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
380.0 mm
Nero
80.0 kg
0,035 € - 0,0409 € 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0411 € - 0,0411 € 5153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,0363 € - 0,0425 € 334126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Nero
18.0 kg
Richiedi il lead time qui
35.0 mm
140.0 mm
Nero
13.0 kg
0,6123 € - 0,7331 € 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160.0 mm
550.0 mm
Nero
23.0 kg
0,0368 € - 0,0431 € 146266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
160.0 mm
Nero
22.0 kg
0,2046 € - 0,2284 € 14200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
Naturale
40.0 kg
0,0386 € - 0,0804 € Richiedi il lead time qui
81.0 mm
280.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,1288 € - 0,1498 € 16109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
432.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0691 € - 0,0753 € Richiedi il lead time qui
74.0 mm
250.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0881 € - 0,0958 € 279205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
Naturale
22.0 kg
  • di 10
Fascetta 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Nero

10251645

Fascia di prezzo
1,5233 € - 1,3117 €

Livelli di giacenza
1481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1030.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    317.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Naturale

10245293

Fascia di prezzo
1,3131 € - 1,1234 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    880.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    267.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244944

Fascia di prezzo
0,0713 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
12892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    265.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244500

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
12659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247419

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
3377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    66.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247259

Fascia di prezzo
0,1608 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244258

Fascia di prezzo
0,0101 € - 0,0086 €

Livelli di giacenza
218843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    2.4 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    15.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278611

Fascia di prezzo
0,4302 € - 0,3854 €

Livelli di giacenza
20307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    53.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247457

Fascia di prezzo
0,2475 € - 0,2268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244913

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247228

Fascia di prezzo
0,0411 € - 0,0411 €

Livelli di giacenza
5153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244920

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
334126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Nero

10447413


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    13.0 kg
Fascetta 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Nero

10204054

Fascia di prezzo
0,7331 € - 0,6123 €

Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    160.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    23.0 kg
Fascetta 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244999

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
146266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    42.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10278628

Fascia di prezzo
0,2284 € - 0,2046 €

Livelli di giacenza
14200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    40.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244685

Fascia di prezzo
0,0804 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    81.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245194

Fascia di prezzo
0,1498 € - 0,1288 €

Livelli di giacenza
16109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    432.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    125.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245088

Fascia di prezzo
0,0753 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244715

Fascia di prezzo
0,0958 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
279205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2