Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
61166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160.0 mm
Nero
22.0 kg
Richiedi il lead time qui
340.0 mm
Nero
55.0 kg
Richiedi il lead time qui
380.0 mm
Naturale
80.0 kg
206931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
142.0 mm
Nero
8.0 kg
420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1168.0 mm
Naturale
80.0 kg
10244876 Richiedi il lead time qui
203.0 mm
Nero
18.0 kg
23690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160.0 mm
Naturale
22.0 kg
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.0 mm
Naturale
8.0 kg
9259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
914.0 mm
Nero
80.0 kg
14107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Nero
8.0 kg
249445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Naturale
8.0 kg
Richiedi il lead time qui
710.0 mm
Naturale
80.0 kg
10244838 591931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Nero
8.0 kg
2658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Nero
8.0 kg
28411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
762.0 mm
Naturale
80.0 kg
280853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
120.0 mm
Nero
8.0 kg
10244364 461202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
203.0 mm
Naturale
18.0 kg
422705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
368.0 mm
Naturale
22.0 kg
220708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.0 mm
Nero
8.0 kg
3648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
380.0 mm
Naturale
114.0 kg
  • di 10
Fascetta 4.8 mm 160.0 mm PA66 Nero

10244999


Livelli di giacenza
61166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 7.6 mm 340.0 mm PA66 Nero

10247440


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    340.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm PA66 Naturale

10247280


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 142.0 mm PA66 Nero

10244852


Livelli di giacenza
206931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    142.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 9.0 mm 1168.0 mm PA66 Naturale

10247372


Livelli di giacenza
420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1168.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm PA66 Nero

10244876


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 4.8 mm 160.0 mm PA66 Naturale

10244630


Livelli di giacenza
23690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 165.0 mm PA66 Naturale

10244357


Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    165.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 9.0 mm 914.0 mm PA66 Nero

10247587


Livelli di giacenza
9259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    914.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 200.0 mm PA66 Nero

10278611


Livelli di giacenza
14107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.4 mm 75.0 mm PA66 Naturale

10244258


Livelli di giacenza
249445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    2.4 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 9.0 mm 710.0 mm PA66 Naturale

10247334


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    710.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm PA66 Nero

10244838


Livelli di giacenza
591931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 100.0 mm PA66 Nero

10278604


Livelli di giacenza
2658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 9.0 mm 762.0 mm PA66 Naturale

10247341


Livelli di giacenza
28411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    762.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 120.0 mm PA66 Nero

10244845


Livelli di giacenza
280853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm PA66 Naturale

10244364


Livelli di giacenza
461202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 4.8 mm 368.0 mm PA66 Naturale

10244715


Livelli di giacenza
422705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 2.5 mm 165.0 mm PA66 Nero

10244869


Livelli di giacenza
220708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    165.0 mm
  • Larghezza totale
    2.5 mm
  • Resistenza minima a trazione
    8.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Naturale

10245248


Livelli di giacenza
3648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2