Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0234 € - 0,0275 € | Richiedi il lead time qui |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3616 € - 0,4207 € | 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0386 € - 0,0804 € | Richiedi il lead time qui |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4045 € - 0,4282 € | 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Nero
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,1288 € - 0,1498 € | 16109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0444 € - 0,0485 € | 171104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3877 € - 0,4551 € | 355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1801 € - 0,2117 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2269 € - 0,2522 € | 8232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1622 € - 0,176 € | 71106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,6476 € - 0,7562 € | 14575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9113 € - 2,0075 € | Richiedi il lead time qui |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6476 € - 0,7562 € | 311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8627 € - 0,9382 € | 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,44 € - 0,5142 € | 33311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,6225 € - 1,7188 € | Richiedi il lead time qui |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0697 € - 0,0815 € | 24432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0546 € - 0,0638 € | 112766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0269 € - 0,0293 € | 552400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0368 € - 0,0431 € | 146266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare