Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La clip che contiene il cavo/i ha un sistema di aggancio con lamelle che li mantiene saldamente in posizione. Regolabile per fasci di diverso diametro. Blocca il fascio all'interno ma è possibile riaprirla per apportare modifiche all'instradamento. Adatte per l'utilizzo in applicazioni soggette a vibrazioni. Una volta chiusa la clip, non si riaprirà fino a quando non viene rilasciata la linguetta. Disponibile in materiale classificato UL94 V-2 o UL94 V-0
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Intervallo diametro fascio di cavi | Colore | Diametro foro di montaggio | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10019504 | 0,0626 € - 0,0858 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
0,0626 € - 0,0858 € | 291306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 - 0.283 in
5.6 - 7.2 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
0,0626 € - 0,0858 € | 20253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
0,4642 € - 0,5029 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,4642 € - 0,5029 € | 127995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,6683 € - 0,6683 € | Richiedi il lead time qui |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,0626 € - 0,0858 € | 23609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
0,3936 € - 0,4373 € | 2533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,7686 € - 0,7686 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
0,3936 € - 0,4373 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Naturale
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare