I fermacavi con distanziale con ingresso laterale mantengono i cavi saldamente in posizione. Sono dotati di una base a coppa che aggiunge stabilità e copre completamente il foro.
I cavi vengono inseriti attraverso il lato del morsetto nelle applicazioni in cui lo spazio è critico. Le diverse altezze dei distanziatori consentono di allontanare i cavi dagli altri componenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo cavo compatibile | Intervallo spessore pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1937 € - 0,214 € | 2133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2182 € - 0,2425 € | 6188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,189 € - 0,2088 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1937 € - 0,214 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1937 € - 0,214 € | 1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1261 € - 0,1401 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1937 € - 0,214 € | 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2655 € - 0,295 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare