Menu Ricerca

Fermacavi - Innesto a scatto/Montaggio con adesivo, con distanziale, con membrana centrale

Disponibile

These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.

They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • It has a webbed solution, which provides for even stress distribution while protecting wires from damaging factors.
  • The standoff design allows for better ventilation and prevents overheating.
  • Snap-lock or self-adhesive and require no further tools to install.
Materiale: PA66, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2Codice Serie: SRWCC,

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Intervallo diametro cavo compatibile Intervallo spessore pannello Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,2244 € - 0,2398 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
0.5 - 1.6 mm
0,2507 € - 0,2677 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0.5 - 2.5 mm
10036600 0,2367 € - 0,2522 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0.5 - 1.6 mm
0,2832 € - 0,2956 € Richiedi il lead time qui
Nero
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2415 € - 0,2581 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0.5 - 2.5 mm
0,2553 € - 0,2723 € Richiedi il lead time qui
Nero
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2219 € - 0,237 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0.5 - 1.6 mm
0,2956 € - 0,3079 € Richiedi il lead time qui
Nero
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2878 € - 0,3002 € Richiedi il lead time qui
Nero
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2507 € - 0,2677 € Richiedi il lead time qui
Nero
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2646 € - 0,2816 € Richiedi il lead time qui
Nero
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2506 € - 0,2672 € Richiedi il lead time qui
Naturale
0.5 - 2.5 mm
Clip fermacavo 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10036570

Fascia di prezzo
0,2398 € - 0,2244 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Tipo
    1
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo 37.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10036631

Fascia di prezzo
0,2677 € - 0,2507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Tipo
    1
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo 45.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10036600

Fascia di prezzo
0,2522 € - 0,2367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Tipo
    1
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo A scatto 7.9 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Nero

10036617

Fascia di prezzo
0,2956 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.9 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 - 6.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 2.5 mm
  • Stile
    1
  • Tipo
    1
Clip fermacavo 32.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10562536

Fascia di prezzo
0,2581 € - 0,2415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Tipo
    1
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo A scatto 9.5 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Nero

10036587

Fascia di prezzo
0,2723 € - 0,2553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 9.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 1.6 mm
  • Stile
    1
  • Tipo
    1
Clip fermacavo 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10637487

Fascia di prezzo
0,237 € - 0,2219 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Tipo
    1
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo A scatto 12.7 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Nero

10036648

Fascia di prezzo
0,3079 € - 0,2956 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 12.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 - 6.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 2.5 mm
  • Stile
    1
  • Tipo
    1
Clip fermacavo A scatto 9.5 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Nero

10036624

Fascia di prezzo
0,3002 € - 0,2878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 9.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 - 6.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 2.5 mm
  • Stile
    1
  • Tipo
    1
Clip fermacavo A scatto 7.9 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Nero

10036563

Fascia di prezzo
0,2677 € - 0,2507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.9 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 1.6 mm
  • Stile
    1
  • Tipo
    1
Clip fermacavo A scatto 12.7 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Nero

10036594

Fascia di prezzo
0,2816 € - 0,2646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 12.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 1.6 mm
  • Stile
    1
  • Tipo
    1
Clip fermacavo 42.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10637432

Fascia di prezzo
0,2672 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Tipo
    1
  • Metodo di montaggio
    Snap-Lock
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2