Menu Ricerca

Fermacavi - Innesto ad albero, parte superiore con blocco a cerniera

Disponibile

Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Alcuni modelli hanno una lamella interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Riapribile per un'agevole manutenzione. L'innesto ad albero è adatto a molti pannelli di spessore diverso.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro cavo compatibile Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1602 € - 0,1837 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,0972 € - 0,12 € Richiedi il lead time qui
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
0,2054 € - 0,2696 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
8.7 mm
0,1727 € - 0,2264 € 2915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0,28 € - 0,3677 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
8.7 mm
Clip fermacavo Push-In 0.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Nero

10010037

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Regolazione
    Fisso
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Colore
    Nero
Clip fermacavo Push-In 0.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Nero

10010044

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    A spingere
  • Regolazione
    Fisso
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Colore
    Nero
Clip fermacavo chiudibile Push In 8.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10363584

Fascia di prezzo
0,12 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Regolazione
    Fisso
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Colore
    Naturale
Clip fermacavo chiudibile Push In 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10363614

Fascia di prezzo
0,2696 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Regolazione
    Fisso
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Colore
    Naturale
Clip fermacavo chiudibile Push In Nylon Naturale

10363607

Fascia di prezzo
0,2264 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
2915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
Clip fermacavo chiudibile Push In 25.4 mm Nylon Naturale

10363621

Fascia di prezzo
0,3677 € - 0,28 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Regolazione
    Fisso
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Colore
    Naturale