Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1358 € - 0,1642 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,2013 € - 0,2305 € | 5014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,571 € - 0,5837 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1331 € - 0,161 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,1358 € - 0,1642 € | 9373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,1582 € - 0,1818 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1042 € - 0,1219 € | 11773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1098 € - 0,1284 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,096 € | 37391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,047 € - 0,0642 € | 51706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,6043 € - 0,617 € | 1157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,4735 € - 0,5209 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,4149 € - 0,4475 € | 1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Nero
|
|
|
||
| 0,1998 € - 0,2078 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1331 € - 0,161 € | 5174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1191 € - 0,1393 € | 14667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1358 € - 0,1642 € | 11363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,1092 € - 0,1161 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,2053 € - 0,2351 € | 21500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,047 € - 0,0642 € | 174758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare