Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4048 € - 0,4366 € | 1294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Nero
|
|
|
||
0,2003 € - 0,2293 € | 1517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
0,0383 € - 0,0449 € | 4050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,1544 € - 0,1774 € | 2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,1826 € - 0,1903 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,2003 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,1299 € - 0,1571 € | 1001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
0,1299 € - 0,1571 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,0335 € - 0,0391 € | 63419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
0,0626 € - 0,0858 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
0,2003 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,5571 € - 0,5695 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,4048 € - 0,4366 € | 6852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Nero
|
|
|
||
0,1964 € - 0,2248 € | 6014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
0,056 € - 0,0595 € | 2248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0446 € - 0,0522 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1964 € - 0,2248 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
10019603 | 0,0684 € - 0,0936 € | 13596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,2003 € - 0,2293 € | 479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare