Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,067 € - 0,0918 € | 2381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,067 € - 0,0918 € | 3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
10019535 | 0,0626 € - 0,0858 € | 20223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Richiedi il lead time qui |
Regolabile
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
0,0868 € - 0,1016 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,1299 € - 0,1571 € | 2318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0363 € - 0,0422 € | 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0628 € - 0,0736 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,1066 € - 0,1132 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,0458 € - 0,0627 € | 25352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0885 € - 0,1036 € | 110101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,147 € - 0,1532 € | 3504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,1299 € - 0,1571 € | 5686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,0559 € - 0,0559 € | 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
10245651 | 0,0641 € - 0,0751 € | 281195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|
0,1544 € - 0,1774 € | 3284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1071 € - 0,1253 € | 734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,416 € - 0,433 € | 1598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,1299 € - 0,1571 € | 22917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare