Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4048 € - 0,4366 € | 1294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Nero
|
|
|
||
0,195 € - 0,2027 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,1299 € - 0,1571 € | 4174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,1162 € - 0,1359 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0458 € - 0,0627 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1299 € - 0,1571 € | 10790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1299 € - 0,1571 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
0,0393 € - 0,0486 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0313 € - 0,0373 € | 12997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | 589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0269 € - 0,0332 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0306 € - 0,0378 € | 4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,045 € - 0,0555 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0269 € - 0,0332 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0472 € - 0,0583 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0531 € - 0,0656 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,032 € - 0,0395 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0771 € - 0,0952 € | 6445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0586 € - 0,0724 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,044 € - 0,0544 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare