Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0589 € - 0,0727 € | 56295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1138 € - 0,1405 € | 3798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,0466 € - 0,0575 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0771 € - 0,0952 € | 1208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0443 € - 0,0547 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,056 € - 0,0691 € | 3695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0306 € - 0,0378 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0269 € - 0,0332 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0278 € - 0,0343 € | 919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0306 € - 0,0378 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0278 € - 0,0343 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0306 € - 0,0378 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0283 € - 0,0349 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0269 € - 0,0332 € | 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0437 € - 0,054 € | 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0278 € - 0,0343 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,034 € - 0,042 € | 1997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,1562 € - 0,1929 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare