Menu Ricerca

Fermacavi - Montaggio con adesivo, cavo singolo

Disponibile

I fermacavi per cavi singoli offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono una soluzione ideale per la gestione dei cavi in moltissime applicazioni. Il supporto adesivo consente una salda applicazione e un'agevole rimozione, se necessario. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,0985 € - 0,1374 € 11413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,6543 € - 0,6543 € 5227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip per cavi Adesivo 3.0 mm PA Naturale

10119341

Fascia di prezzo
0,1374 € - 0,0985 €

Livelli di giacenza
11413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    3.0 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.3 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.6 mm
  • Stile raccordo
    A scatto
  • Adhesive Material
    Adesivo in acrilico
Clip fermacavo Adesivo 1.5 mm PPE;PS Bianco

10174395

Fascia di prezzo
0,6543 € - 0,6543 €

Livelli di giacenza
5227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.6 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Materiale morsetto
    Noryl
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Bianco