Si montano facilmente con adesivo. Non è necessario alcun foro passante. Il dispositivo di bloccaggio mantiene in posizione i cavi e può essere riaperto. Disponibili in modelli, colori e materiali diversi. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Diametro massimo cavo compatibile | Lunghezza base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3068 € - 0,3068 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,3994 € - 0,4688 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,4886 € - 0,5721 € | 5546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,3441 € - 0,3795 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,3555 € - 0,4164 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,5778 € - 0,677 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,4447 € - 0,5197 € | 10339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 10010846 | 0,1586 € - 0,1586 € | 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare