Menu Ricerca

Fermacavo Adesivo

Disponibile

I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.

La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.

  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2

L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2068

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Standard infiammabilità del materiale Diametro minimo fascio cavi Diametro massimo fascio cavi Larghezza base Lunghezza base Acquista
0,66 € - 0,8148 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
  • di 2
Clip fermacavo Adesivo 23.7 mm 44.4 mm Nylon 6/6 Nero

10361214

Fascia di prezzo
0,8148 € - 0,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    44.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Metodo di montaggio
    Adhesive