Menu Ricerca

Fermacavo piatto 64.8 mm 14.6 mm Naturale Nylon 6/6

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base of the clamp has an adhesive surface of 15.9 x 75.7 mm. The thickness of the adhesive is 0.8 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-21C
Codice articolo Essentra :

10154540

Codice articolo precedente:

FCRC-21B-4A-RT

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,7751 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

77,51 €

100 x 0,7751 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Altezza interno 12.7 mm
Altezza totale 14.6 mm
Distanza tra fori di fissaggio 64.8 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Naturale
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche RMS-15
Specifiche UL94 V-2
Metodo di montaggio Adhesive

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci