Menu Ricerca

Fermacavo per cavi piatti

Disponibile

I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.

Codice Serie: SR2169

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Materiale Lunghezza base Metodo di montaggio Acquista
0,5401 € - 0,5859 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
1,2619 € - 1,2619 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
0,2549 € - 0,2917 € 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
56.8 mm
0,7322 € - 0,7322 € 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Alluminio
Adesivo
0,7945 € - 0,7945 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Adesivo
0,5359 € - 0,5804 € 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
82.8 mm
Adesivo
1,1812 € - 1,1812 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
2,5549 € - 2,5549 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6; schiuma di silicone
Adesivo
1,1812 € - 1,1812 € 527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
4,7873 € - 4,7873 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6; schiuma di silicone
Adesivo
3,8601 € - 4,1656 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6; schiuma di silicone
Adesivo
1,1174 € - 1,1174 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6
Adesivo
0,1707 € - 0,193 € 25223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
29.7 mm
Vite
1,285 € - 1,285 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
1,1174 € - 1,1174 € 5088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
2,5271 € - 2,5271 € Richiedi il lead time qui
Nylon 6/6; schiuma di silicone
Adesivo
1,1174 € - 1,1174 € 1233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
1,1174 € - 1,1174 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
1,1174 € - 1,1174 € 2353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
Adesivo
0,3332 € - 0,361 € 3460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon 6/6
56.5 mm
Adesivo
  • di 4
Fermacavo piatto 55.4 mm 19.1 mm Naturale Nylon 6/6

10108666

Fascia di prezzo
0,5859 € - 0,5401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Larghezza interna
    14.8 mm
  • Larghezza cavo
    19.0 mm
  • Altezza interno
    7.1 mm
  • Diametro foro di montaggio
    4.8 mm
Fermacavo piatto Naturale Nylon 6/6

10154601

Fascia di prezzo
1,2619 € - 1,2619 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    19.1 mm
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Naturale;Nylon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

10108659

Fascia di prezzo
0,2917 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    56.8 mm
  • Larghezza cavo
    41.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 50.8 mm 14.3 mm Naturale Alluminio

10148174

Fascia di prezzo
0,7322 € - 0,7322 €

Livelli di giacenza
780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Larghezza interna
    6.4 mm
  • Larghezza cavo
    50.8 mm
  • Altezza totale
    14.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Alluminio
Fermacavo piatto 58.7 mm 21.0 mm Naturale Nylon 6/6

10154526

Fascia di prezzo
0,7945 € - 0,7945 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    19.1 mm
  • Altezza totale
    21.0 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    58.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 179.4 mm 25.4 mm Grigio Nylon 6/6

10022863

Fascia di prezzo
0,5804 € - 0,5359 €

Livelli di giacenza
254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    82.8 mm
  • Larghezza cavo
    76.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.8 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    38.0 mm
Fermacavo piatto 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturale Nylon 6/6

10006030

Fascia di prezzo
1,1812 € - 1,1812 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.0 mm
  • Altezza totale
    13.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 45.5 mm 19.1 mm Naturale Nylon 6/6; schiuma di silicone

10007624

Fascia di prezzo
2,5549 € - 2,5549 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.0 mm
  • Altezza totale
    13.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-0, RMS-19 Naturale Nylon 6/6

10006054

Fascia di prezzo
1,1812 € - 1,1812 €

Livelli di giacenza
527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.3 mm
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 77.2 mm 19.1 mm Naturale Nylon 6/6; schiuma di silicone

10007648

Fascia di prezzo
4,7873 € - 4,7873 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.1 mm
  • Altezza totale
    13.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 53.0 mm 19.1 mm Naturale Nylon 6/6; schiuma di silicone

10007631

Fascia di prezzo
4,1656 € - 3,8601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.3 mm
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 13.4 mm 53.0 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturale Nylon 6/6

10006047

Fascia di prezzo
1,1174 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.3 mm
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 75.8 mm 25.0 mm Grigio Nylon 6/6

10022818

Fascia di prezzo
0,193 € - 0,1707 €

Livelli di giacenza
25223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    29.7 mm
  • Larghezza cavo
    25.4 mm
  • Diametro foro di montaggio
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Fermacavo piatto 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-0, RMS-19, RMS-350 Naturale Nylon 6/6

10006092

Fascia di prezzo
1,285 € - 1,285 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    15.0 mm
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 13.1 mm 45.5 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturale Nylon 6/6

10006023

Fascia di prezzo
1,1174 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
5088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.0 mm
  • Altezza totale
    13.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 45.1 mm 18.9 mm Naturale Nylon 6/6; schiuma di silicone

10007617

Fascia di prezzo
2,5271 € - 2,5271 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    7.7 mm
  • Altezza totale
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturale Nylon 6/6

10006009

Fascia di prezzo
1,1174 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
1233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    7.7 mm
  • Altezza totale
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 19.0 mm 78.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturale Nylon 6/6

10006085

Fascia di prezzo
1,1174 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    15.0 mm
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Naturale Nylon 6/6

10006061

Fascia di prezzo
1,1174 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
2353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza interno
    9.1 mm
  • Altezza totale
    13.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
Fermacavo piatto 128.5 mm 25.0 mm Grigio Nylon 6/6

10022849

Fascia di prezzo
0,361 € - 0,3332 €

Livelli di giacenza
3460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    3926909790
  • Lunghezza base
    56.5 mm
  • Larghezza cavo
    50.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.8 mm
  • Distanza tra fori di fissaggio
    38.0 mm