Menu Ricerca

Fermacavo piatto doppio Adesivo PVC

This dual flat cable clamp is made of black UL94-V0 PVC with an adhesive base of 58.7 x 19.1 mm. The clamp allows two cables to be clamped horizontally to the base.
Codice articolo Essentra :

10153710

Codice articolo precedente:

DFCC-3-RT

596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,1033 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

110,33 €

100 x 1,1033 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adhesive Material Acrilico
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Metodo di montaggio Adesivo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci