This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.
Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.
They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiale: NBR, Acciaio, Zinco pressofuso Colore: Nero, Rosso Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Metodo di montaggio | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
Acciaio
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Zinco pressofuso
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| 2,6663 € - 4,1476 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
NBR
|
Pin M6
|
Blocco per sportelli
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Zinco pressofuso
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
Zinco pressofuso
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| 10504222 | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
Acciaio
|
Internal M8 Thread
|
B
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
Zinco pressofuso
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Acciaio
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Acciaio
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare