Menu Ricerca

Perline di ferrite

Disponibile

Le perline di ferrite sono comunemente utilizzate nei circuiti elettronici per sopprimere il rumore ad alta frequenza e altri disturbi ad alta frequenza che possono verificarsi. Questi dispositivi passivi migliorano la qualità dell'alimentazione dei circuiti stampati.

La nostra gamma di ferriti è disponibile in configurazioni a passaggio singolo o multiplo e in numerose tipologie, tra cui: perline rivestite, assiali, soppressori multilinea e toroidi.

  • Materiale ferrite: K5B RMS-303
  • Adesivo: RMS-301
  • Filo: RMS-306, RMS-307 e RMS-308
  • Colore: nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Impedenza a 25 MHz Diametro inserto Acquista
0,3919 € - 0,4355 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
0,6483 € - 0,7203 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
0,5198 € - 0,5775 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
0,1243 € - 0,1381 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
0,0426 € - 0,0474 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,617 € - 0,6855 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,0331 € - 0,0367 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
0,8647 € - 0,9607 € 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,6504 € - 0,7227 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,0465 € - 0,0516 € Richiedi il lead time qui
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,0426 € - 0,0474 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,5752 € - 0,6391 € 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
  • di 3
Toroide di ferrite 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Fascia di prezzo
0,4355 € - 0,3919 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    13.8 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    13.8 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
Toroide di ferrite 13.8 mm 46 Ω 71 Ω K5B

10320341

Fascia di prezzo
0,7203 € - 0,6483 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    13.8 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    13.8 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
Toroide di ferrite 12.7 mm 39 Ω 80 Ω K5B

10320402

Fascia di prezzo
0,5775 € - 0,5198 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    12.7 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    12.7 mm
  • Lunghezza totale
    6.35 mm
Toroide di ferrite 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    1.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    2.0 mm
Perlina di ferrite 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Nero K5B

10319567

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1243 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    0.85 mm
Toroide di ferrite 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    RMS-303
  • Lunghezza inserto
    1.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.5 mm
Toroide di ferrite 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    RMS-303
  • Lunghezza inserto
    1.3 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.3 mm
Ferrite per saldatura 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Fascia di prezzo
0,0474 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    K5B RMS-303
  • Lunghezza inserto
    7.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    2.5 mm
  • Diametro totale
    7.0 mm
Perlina di ferrite RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Nero

10319963

Fascia di prezzo
0,6855 € - 0,617 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    K5B A5
  • Lunghezza inserto
    8.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    5.0 mm
Ferrite per saldatura 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Fascia di prezzo
0,0367 € - 0,0331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    K5B RMS-303
  • Lunghezza inserto
    4.7 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Diametro totale
    4.7 mm
Toroide di ferrite 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Fascia di prezzo
0,9607 € - 0,8647 €

Livelli di giacenza
226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    19.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
Perlina di ferrite 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Nero K5B A5

10628829

Fascia di prezzo
0,7227 € - 0,6504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    K5B A5
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    7.6 mm
Ferrite per saldatura 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Fascia di prezzo
0,0516 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    K5B RMS-303
  • Lunghezza inserto
    7.5 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Diametro totale
    7.5 mm
Toroide di ferrite 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    RMS-303
  • Lunghezza inserto
    1.4 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.4 mm
Ferrite per saldatura 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Fascia di prezzo
0,0474 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    K5B RMS-303
  • Lunghezza inserto
    4.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    2.5 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
Toroide di ferrite 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Fascia di prezzo
0,6391 € - 0,5752 €

Livelli di giacenza
336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Lunghezza inserto
    12.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    12.0 mm