Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le ferriti intere per cavi piatti hanno un design speciale che aiuta a eliminare il rumore sui cavi piatti. Bloccano i disturbi a bassa frequenza e assorbono quelli ad alta frequenza emessi dalle linee di segnale o dai cavi di alimentazione. Questo le rende ideali per la soppressione delle emissioni elettromagnetiche e delle interferenze a radiofrequenza.
La nostra gamma è disponibile in varie lunghezze di inserti e impedenze in MHz. Sono disponibili in vari tipi, adatti per cavi piatti e a nastro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza inserto | Impedenza a 100 MHz | Lunghezza totale | Impedenza a 25 MHz | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4274 € - 6,0305 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.354 in
34.4 mm
|
189 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
102 Ω
|
|
||
| 11,926 € - 13,2511 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
3.012 in
76.5 mm
|
77 Ω
|
|
||
| 2,72 € - 3,0222 € | Richiedi il lead time qui |
1.354 in
34.4 mm
|
110 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
43 Ω
|
|
||
| 5,6238 € - 6,2487 € | 433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
|
||
| 1,0189 € - 1,1321 € | Richiedi il lead time qui |
0.846 in
21.5 mm
|
110 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
39 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5478 € - 0,6087 € | 3329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,2785 € - 3,6428 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
124 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
50 Ω
|
|
||
| 0,8686 € - 0,9651 € | 3024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5205 € - 0,5783 € | 4780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7262 € - 0,8069 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2313 € - 0,257 € | Richiedi il lead time qui |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 2,5217 € - 2,8019 € | Richiedi il lead time qui |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
36 Ω
|
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | Richiedi il lead time qui |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7291 € - 0,8102 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
70 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3754 € - 2,6393 € | 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,8878 € - 0,9865 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,542 € - 0,6022 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,932 € - 1,0356 € | Richiedi il lead time qui |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4113 € - 0,457 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5344 € - 0,5938 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare