Questi elementi di fissaggio di sicurezza (SLM) hanno lo scopo di impedire che il perno inserito nel giunto venga estratto. Garantiscono la sicurezza e l'integrità del collegamento, evitando lo sganciamento o l'allentamento involontario.
Il meccanismo garantisce che l'elemento di fissaggio rimanga saldamente fissato anche se sottoposto a livelli elevati di vibrazioni o sollecitazioni. Il dispositivo di fissaggio è progettato per resistere a manomissioni o rimozioni non autorizzate, rendendolo perfetto per le applicazioni che richiedono sicurezza e protezione.
È semplice da installare e rimuovere a mano ed è compatibile con i perni a forcella. Il rumore dell'assemblaggio viene eliminato dalla parte posteriore concava degli elementi di fissaggio, che trattengono il perno della forcella in tensione, mentre il labbro di sicurezza impedisce la rimozione accidentale. Utilizzati principalmente per applicazioni nel settore automobilistico, medicale ed elettronico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3440
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l3 | d1 tol. h11 | l2 | d2 tol. h11 | h2 | h1 | l1 +0.10 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 € - 0,49 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
16.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
34.0
|
1.35
|
||
| 0,28 € - 0,37 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
14.0
|
5.5
|
10.0
|
13.5
|
30.0
|
1.25
|
||
| 0,10 € - 0,13 € | Richiedi il lead time qui |
0.75
|
6.0
|
3.0
|
5.0
|
6.0
|
14.1
|
0.74
|
||
| 0,26 € - 0,34 € | Richiedi il lead time qui |
1.25
|
12.0
|
5.0
|
9.0
|
12.0
|
26.0
|
1.15
|
||
| 0,27 € - 0,36 € | Richiedi il lead time qui |
1.0
|
8.0
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
17.5
|
0.94
|
||
| 0,10 € - 0,13 € | Richiedi il lead time qui |
0.5
|
5.0
|
2.5
|
4.0
|
5.0
|
10.7
|
0.74
|
||
| 0,17 € - 0,23 € | Richiedi il lead time qui |
0.5
|
4.0
|
2.0
|
3.2
|
4.0
|
8.5
|
0.64
|
||
| 0,24 € - 0,32 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0
|
10.0
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
22.1
|
1.05
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare