Menu Ricerca

Clip fermacavo Vite 50.8 mm 33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel Nero

This standing capacitor holder is designed to screw mount to the chassis. It is a strong, one-piece constructed product.
Codice articolo Essentra :

10170366

Codice articolo precedente:

SCH-2

106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,3569 €
100 + 1,4359 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

33,57 €

10 x 3,3569 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Minuteria inclusa Screw, Quick Nut
Materiale 33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
Metodo di montaggio Screw
Intervallo diametro cavo compatibile 50.8 mm
Intervallo temperatura di esercizio -30 - 140 °C
Altezza totale 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci