Menu Ricerca

Flange terminali

In produzione

Queste flange terminali, o flange per giunto a sfera, vengono avvitate da sotto e fissate in senso contrario alla rotazione tramite un perno a tassello a dei giunti a sfera GN 784. Sono realizzati in acciaio inossidabile e offrono una rotazione di 120. Invitiamo i clienti a scoprire la nostra selezione di viti svasate, usate per fissare i giunti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza testa Diametro esterno Lunghezza filetto Acquista
15,2476 € - 15,2476 € Richiedi il lead time qui
M6
8.5 mm
42.0 mm
2.5 mm
16,0591 € - 16,0591 € Richiedi il lead time qui
M6
10.5 mm
49.0 mm
3.0 mm
20,208 € - 20,208 € Richiedi il lead time qui
M8
14.6 mm
70.0 mm
4.0 mm
19,5274 € - 19,5274 € Richiedi il lead time qui
M8
14.6 mm
60.0 mm
4.0 mm
Flangia per giunto a sfera 42.0 mm M6 Acciaio inossidabile 304

10507773

Fascia di prezzo
15,2476 € - 15,2476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    2.5 mm
  • Altezza testa
    8.5 mm
  • Codice doganale
    7318190020
  • Diametro esterno
    42.0 mm
Flangia per giunto a sfera 49.0 mm M6 Acciaio inossidabile 304

10507780

Fascia di prezzo
16,0591 € - 16,0591 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    3.0 mm
  • Altezza testa
    10.5 mm
  • Codice doganale
    7318190020
  • Diametro esterno
    49.0 mm
Flangia per giunto a sfera 70.0 mm M8 Acciaio inossidabile 304

10507803

Fascia di prezzo
20,208 € - 20,208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Altezza testa
    14.6 mm
  • Codice doganale
    7318190020
  • Diametro esterno
    70.0 mm
Flangia per giunto a sfera 60.0 mm M8 Acciaio inossidabile 304

10507797

Fascia di prezzo
19,5274 € - 19,5274 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Altezza testa
    14.6 mm
  • Codice doganale
    7318190020
  • Diametro esterno
    60.0 mm