20210328
20210328
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 7,79 € |
| 50 - 99 | 6,232 € |
| 100 - 199 | 5,8425 € |
| 200 - 499 | 5,453 € |
| 500 + | 5,0635 € |
| Dimensione forcella | 4x16 |
|---|---|
| Verso del filetto | Right Hand |
| Tipo filetto | Coarse |
| d1 tol. H9 | 4.0 |
| l1 ±0.5 | 16.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 29.0 |
| l3 | 24.0 |
| Peso g | 7.0 |
| l4 | 6.0 |
| w1 | 4.0 |
| w2 | 4.0 |
| w3 | 8.0 |
| w4 | 8.0 |
| Finitura | Acciaio inossidabile |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare