Questi giunti a forcella, noti anche come forcelle, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Sono progettati per creare un collegamento affidabile e forte e per resistere all'usura. Sono in grado di sopportare carichi e sollecitazioni elevati, il che li rende adatti alle applicazioni per impieghi gravosi.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Questa selezione di componenti comprende filettature standard destrorse e sinistrorse. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Igumid G, Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione forcella | Verso del filetto | Finitura | Materiale | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,5375 € - 56,7133 € | Richiedi il lead time qui |
16x64
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 23,7903 € - 36,6028 € | Richiedi il lead time qui |
14x56
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 45,7765 € - 61,0285 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 15,7748 € - 24,2618 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 22,673 € - 34,8808 € | Richiedi il lead time qui |
14x56
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 10,947 € - 16,8408 € | Richiedi il lead time qui |
10x20
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 13,5198 € - 20,7973 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 109,6853 € - 146,247 € | Richiedi il lead time qui |
25x50
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 59,8088 € - 79,745 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 10,8035 € - 16,6255 € | Richiedi il lead time qui |
10x20
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 6,9598 € - 10,701 € | Richiedi il lead time qui |
8x32
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 8,3333 € - 12,8125 € | Richiedi il lead time qui |
8x32
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 2,6548 € - 4,0795 € | Richiedi il lead time qui |
5x10
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 59,8088 € - 79,745 € | Richiedi il lead time qui |
20x40
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 121,0833 € - 161,4478 € | Richiedi il lead time qui |
30x54
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
| 30,2273 € - 46,5043 € | Richiedi il lead time qui |
16x32
|
Right Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 14,227 € - 21,894 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 14,1143 € - 21,7198 € | Richiedi il lead time qui |
12x24
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 4,346 € - 6,683 € | Richiedi il lead time qui |
6x12
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 7,7183 € - 11,8798 € | Richiedi il lead time qui |
4x8
|
Left Hand
|
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile 303
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare